Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Fácil instalación
  • Posibilidad de utilizar el lado opuesto de la viga MI para otras aplicaciones
  • El conector se puede utilizar encima o debajo de la viga MI
  • Altura ajustable: 30 mm con MI-90 y 15 mm con MI-120
  • Ajuste del carril de carga MQ entre el conector roscado MIC-TRC y la viga MI
Aplicaciones
  • Conector MI para varillas roscadas
  • Conector MI para tuberías

Datos técnicos

Documentos & Videos