Placa dentada MIA-TP
New productProducto #r6201
Placa dentada galvanizada en caliente (HDG) para el uso con el perno MIA-OH para la fijación de conectores MI y MIQ
- Peso: 0.06 kg
- Composición del material: S235 - EN 10025-2
- Acabado: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Compartir
Otros clientes también buscaron MI, fijación de conectores, MIQ o HDG
Características
- Placa dentada que permite el ajuste de las conexiones con una sola mano
- Permite un ajuste de altura gradual seguro
Aplicaciones
- Fijación de conectores que forman parte de los sistemas de soporte modulares MI y MIQ
Datos técnicos
Documentación
-
- Instrucciones de uso MIA-TP, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Terminar, French, Arabic, Portugués, Francés, Portuguese, Eslovaco, Sardinian, Malay, Thai, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 1.1 MB ]