Tornillo MIA-EH
New productProducto #r6199
Tornillo galvanizado en caliente (HDG) con placa dentada integrada que facilita la fijación y el ajuste con una sola mano de los conectores MIQ
- Composición del material: Perno: acero grado 8.8; placa dentada: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562; EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562
- Acabado: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Otros clientes también buscaron fácil ajuste, Placa dentada, fijación con una sola mano o HDG
Características
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@da9d5a3, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@ee7a77a1, unit=null, value=Piezas diseñadas para facilitar el montaje (diseñadas para evitar el giro)}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@b17444e3, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@591dece3, unit=null, value=Fácil ajuste con una sola mano gracias a la placa dentada integrada}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
Aplicaciones
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@3341ded, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@7ca68dcd, unit=null, value=Fijación de conectores que forman parte de los sistemas de soporte modulares MI y MIQ}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}