Conector de placa deslizante MIC-PA
New productProducto #r6198
Conector galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de zapatas para tuberías a vigas MI en aplicaciones pesadas
- Peso: 3.44 kg
- Composición del material: Abarcón, placa: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; tuerca: acero grado 8
- Acabado: HDG: abarcón, tuerca de 45 µm - DIN EN ISO 1461; placa 55 µm - DIN EN ISO 1461
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Las placas adaptadoras sustituyen el ala de la viga de acero, lo cual permite el uso de sistemas de fijación convencionales para el soporte de tuberías
- Reduce el costo total de instalación en comparación con las aplicaciones que utilizan estructuras de acero soldadas convencionales.
- Proceso de instalación sencillo y directo
Aplicaciones
- Elemento deslizante para tuberías calientes
- Fijación de tuberías con sistema de sujeción para soportes fijos
- Componentes para sistemas de sujeción de tuberías
- Componentes para sistemas de suportación de tuberías