Conector MIC-U-MA
New productProducto #r6193
Conector multiángulo galvanizado en caliente (HDG) que se utiliza con los conectores MIC-MAH para la fijación de vigas MI a otras vigas en ángulo
- Peso: 2.63 kg
- Composición del material: Conector: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; placa dentada: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; perno: grado de acero 8.8; tuerca: grado de acero 8
- Acabado: HDG: conector 55 µm - DIN EN ISO 1461; placa dentada, perno, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
Compartir
Otros clientes también buscaron vigas en ángulo, fijación de vigas o HDG
Características
- Tuercas autoblocantes incluidas en el conector que ofrecen protección frente a las vibraciones
- Ajuste fino hasta 5 mm
- Óptima transmisión de fuerzas y momentos
Aplicaciones
- Soportes y jabalcones entre 0° y 180°
Datos técnicos
Documentación
-
- Instrucciones de uso MIC-U-MA,MIC-SA/SB/SC/CU-MA, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Terminar, French, Arabic, Portugués, Francés, Portuguese, Eslovaco, Sardinian, Malay, Thai, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 863.2 kB ]