Conector MIC-SC
New productProducto #r6191
Conector galvanizado en caliente (HDG) para el uso con placas base MI que permiten el posicionamiento libre de la viga
- Peso: 1.81 kg
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Ninguno (conector básico de revestimiento de imprimación)
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Posibilidad de ubicar el punto de conexión de la viga según sea necesario para casos especiales
- Suministrado en acabado de imprimación para un soldado perfecto. Si se desea se puede galvanizar o pintar más adelante.
Aplicaciones
- Conexión flexible al acero estructural
- Sistema apto para los casos en los que la viga MI debe posicionarse según las necesidades
- Para vigas MI 90 / MI 120 en combinación con con placas base MIB