Conector MIC-E
New productProducto #r6190
Conector galvanizado en caliente (HDG) utilizado para conectar vigas MI longitudinalmente para cubrir largos tramos en aplicaciones pesadas
- Composición del material: Conector: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, perno: acero calidad 8.8, tuerca: acero calidad 8
- Acabado: HDG: conector 55 µm - DIN EN ISO 1461; perno, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones pesadas, conexión de vigas MI o HDG
Características
- Diseño que ofrece una instalación más rápida y eficaz
- Diseñado para una óptima transmisión de fuerzas y momentos
- Tuercas autoblocantes incluidas en el conector que ofrecen protección frente a las vibraciones
- El tope integrado evita que el conector se introduzca completamente dentro de la viga
Aplicaciones
- Conexión de vigas MI entre sí de manera longitudinal