Brida MQB (fijación de carril a hormigón)
New productProducto #r6132
Abrazadera galvanizada para la conexión transversal de un carril de carga MQ a hormigón
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Cruce de carril, Carril a hormigón o Eclisa
Características
- El conector tornillo tuerca soporta cargas de corte y de tracción
- Universal: sistema completo para muchas aplicaciones diferentes que utiliza pocas piezas
- Fácil de utilizar
- Disponible para distintos tamaños de carril
Aplicaciones
- Conexión transversal de carriles de carga a hormigón