Brida MQB-F (fijación de carril a hormigón)
New productProducto #r6009
Abrazadera galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de carriles de carga MQ a hormigón
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron HDG, conexión carril hormigón, Eclisa o Abrazadera galvanizada en cliente para conexión de carriles a hormigón
Características
- Conector de carril con botón que soporta las cargas de corte y de tracción
- Posibilidad de prefijar el tornillo tuerca carril con botón MQN-F
- Compatibilidad con varios perfiles de carril de carga MQ
- Sistema compatible con conectores de carriles con botón MQN-C HDG Plus que permite un ensamblado adaptable y rápido
- Posibilidad de premontaje del tornillo tuerca MQN HDG plus
Aplicaciones
- Fijación directa de carriles de carga a techos o paredes