Mordaza para viga MQT-C-F
New productProducto #r6008
Mordaza para viga galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Otros clientes también buscaron HDG, Carriles MQ a vigas de acero o Mordaza galvanizada en caliente
Características
- Ubicación e instalación sencillas de los carriles de carga
- No necesita taladrar ni soldar
- Se puede reajustar fácilmente
Aplicaciones
- Sistema compatible con vigas de acero con un grosor de brida máx. de 23 mm
- Conexión de carriles a vigas de acero