MQ-W45-HDG
New productProducto #r6006
Conector de abrazadera con varilla roscada galvanizado con ángulo ajustable para aplicaciones sísmicas de instalaciones de trapecios de carril
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 3 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Instalasción de trapecios de carril, Aplicaciones sísmicas o Conector de abrazadera con ángulo ajustable
Características
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@280c3d03, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@3fe58e0b, unit=null, value=Varilla roscada que puede insertarse fácilmente en el conector y bloquearse al apretar la tuerca interior}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@66e0981b, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@d7f26675, unit=null, value=Fácil instalación y ajuste de posición en la varilla roscada}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
Aplicaciones
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@a592e56c, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@8ac35078, unit=null, value=Elemento de refuerzo con punto de curvatura predeterminado}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}