MQM-HDG plus
New productProducto #r6001
Tuerca enrasada galvanizada en caliente (HDG Plus) para la conexión de componentes de sistemas de soporte modulares
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG Plus
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
- Para usar con: Carriles MQ
Compartir
Otros clientes también buscaron tuerca enrasada o tuerca enrasada MQ
Características
- Conexión rápida de componentes de sistemas de soporte modulares a los extremos abiertos de carriles de carga MQ
- Aletas flexibles que agilizan la instalación y la ubicación en las aberturas de los carriles de carga MQ
- Superficies dentadas para un ajuste más rápido y preciso
- Dimensiones compactas
- Apta para uso en carriles bajos, estándar y altos
Aplicaciones
- Fijación de tuberías y conductos de aire
- Fijación de bandejas y parrillas de cables
- Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio