Mordaza para viga MQT-U
New productProducto #r5935331
Mordaza zincada para la conexión de extremos abiertos o posteriores de carriles MQ/HS directamente a las vigas de acero
- Ancho de llave: 17 mm
- Par de apriete: 20 Nm
- Composición del material: S355 MC - DIN EN 10149-2, Tornillo: clase de fuerza 8.8, Plástico: PA 6.6
Compartir
Características
- Sistema preensamblado que agiliza la instalación y evita las pérdidas de piezas
- No necesita taladrar ni soldar
- Se ajusta a todas las vigas en forma de T convencionales (grosor de fijación máx. 23 mm)
- No necesita taladrar ni soldar
Aplicaciones
- Sistema compatible con vigas de acero con un grosor de brida máx. de 23 mm
- Para fijar carriles a vigas de acero sin taladrar ni soldar
- Compatible con múltiples carriles de carga MQ
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior