Ángulo MQW-L
New product StandardProducto #r5935113
Ángulo galvanizado estándar de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 6 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Entornos secos de interior, Carril MQ a carril MQ o Angular 90º para carriles MQ
Características
- Flexibilidad: sistema completo para muchas aplicaciones diferentes que utiliza pocas piezas
- Ajustabilidad: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
- Compatible con los carriles MQ y las tuercas enrasadas
Aplicaciones
- Ensamblado de estructuras de carriles y de soporte
- Compatible con múltiples carriles de carga MQ
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior