Base de carril MQP-L
New productProducto #r5934978
Soporte de carril galvanizado estándar para la fijación de carriles de carga MQ a subestructuras de hormigón
- Composición del material: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron MQ a subestructura de hormigón o Base de carril
Características
- Flexibilidad: sistema completo para muchas aplicaciones diferentes que utiliza pocas piezas
- Compatible con los carriles de carga MQ y las tuercas enrasadas
- Conexión básica con elevada capacidad de carga
- Orificios de anclaje de mayor tamaño que permiten un posicionamiento flexible para evitar los corrugados al perforar
Aplicaciones
- Ensamblado de estructuras de carriles y de soporte
- Fijación de carriles de carga a materiales base en ángulo de 90 grados