Conector transversal sísmico MQS-SP-T
New productProducto #r5485660
Tornillo tuerca carril de puntal premontado galvanizado con aprobación FM para refuerzos sísmicos transversales de tuberías de aspersores de sistemas contra incendios
- Diámetro - D: 12 mm
- Composición del material: Conector: S275JR - DIN EN 10025, Placa de carril: S275JR - DIN EN 10025, Placa de base: S355MC - DIN EN 10149-2, Perno: acero grado 8.8, tuerca: acero grado 8
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones sísmicas, rociadores contra incendios o galvanizado
Características
- Máxima flexibilidad de instalación gracias a la posibilidad de ajustar el ángulo
- Sistema con homologación FM para refuerzos de instalaciones de aspersores contra incendios
- Cumple los requisitos de la National Fire Protection Association (NFPA) de Estados Unidos para refuerzos sísmicos
- Las cabezas de pernos cortantes facilitan y agilizan la instalación y la inspección
- Conector completamente premontado con funcionalidad pivotante para un montaje más rápido, sencillo y flexible
Aplicaciones
- Refuerzo con homologación sísmica (FM) para tuberías de aspersores de sistemas contra incendios
- Elemento de fijación de edificios para el montaje de abrazaderas longitudinales
- Para el uso en combinación con las abrazaderas de tuberías MQ-SP y los sistemas de soporte modulares MQ