Base de carril MQP-E
New productProducto #r5271
Base de carril galvanizada para la fijación de puertas de ascensores
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Base muro o Base de carril para la fijación de puertas de ascensores
Características
- Sistema compatible con tornillos tuerca carril con botón que permite un montaje adaptable y rápido
- Diseño que agiliza la instalación en distintos materiales base
- Orificios de anclaje de mayor tamaño que permiten un posicionamiento flexible para evitar los corrugados al perforar
- Posición de la base adaptable a las necesidades
- El sistema lo puede instalar una sola persona
Aplicaciones
- Sistema flexible para fijar puertas de ascensores