Placa base MIQB-CB
New productProducto #r4876891
Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MIQ a hormigón
- Peso: 3.91 kg
- Composición del material: D11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Galvanizado en caliente 55 µmDIN EN ISO 1462
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Posibilidad de ubicar el punto de conexión de la viga según las necesidades
- Ofrece facilidad de ajuste y conexión a hormigón
Aplicaciones
- Para el uso con vigas MIQ-90 junto con los conectores MIQC-SC
- Conexiones a hormigón