MM-AH
New product PremiumProducto #r4599
Ángulo galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MM
- Clase de productos: Premium
- Par de apriete: 12 Nm
- Conexión de rosca: M: M8
Compartir
Otros clientes también buscaron carriles de carga MM o fijación de carriles MM
Características
- Preensamblado parcial: ofrece una instalación más rápida y flexible y ayuda a evitar las pérdidas de piezas
- Ajustabilidad: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
Aplicaciones
- Fijación de carriles en ángulos de 90 grados
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior
- Ensamblado de estructuras de carriles y de soporte
Datos técnicos
Documentación
-
- Instrucciones de uso MM-AH, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Terminar, Arabic, Portugués, Francés, Eslovaco, Sardinian, Malay, Thai, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Esloveno, Greek, Italiano, [ 384.4 kB ]