MM-T
New productProducto #r4597
Mordaza para viga galvanizada para la conexión de carriles de carga MM directamente a las vigas de acero
- Ancho de llave: 13 mm
- Composición del material: EN-GJMB-550-4 - DIN EN 1562
- Acabado: Galvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron Conexión carril a viga, Conexión MM o Mordaza
Características
- Fácil ajuste a la posición correcta
- Mayor rapidez en la instalación de vigas de acero: no requiere perforaciones ni soldaduras
Aplicaciones
- Fijación de los tres tipos de perfiles de carril MM en vigas de acero
- Válido para fijar a vigas con un espesor máximo de ala de 23 mm
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior