Arandela estabilizadora de carril MM-CW
New product StandardProducto #r4596
Arandela estabilizadora de carril para varias aplicaciones de utilización combinada con el sistema MM
- Para usar con: MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
- Acabado: Galvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron Arandela de carril o Arandela estabilizadora
Características
- Se ajusta a la perfección al sistema de carril de montaje MM
- Reduce el deslizamiento lateral gracias al ajuste exacto
- No se puede deslizar lateralmente gracias a un ajuste exacto
Aplicaciones
- Optimización de sistemas de suspensión utilizando carriles y varillas roscadas
- Se usa conjuntamente con carriles MM, tuercas enrasadas y soportes
- Utilizado para soportar sistemas de carriles MM suspendidos