MM-S
New product PremiumProducto #r4595
Placa de abrazadera para tuberías galvanizada para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MM
- Clase de productos: Premium
- Composición del material: S355 MC - DIN EN 10149-2
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron tuerca carril
Características
- Conexión rápida de componentes roscados al extremo abierto de los carriles de carga MM
- Ubicación e instalación sencillas en las aberturas del carril de carga MM
- Pieza sencilla y compacta que ofrece mayor productividad y flexibilidad
- Disponibilidad en varios tamaños de rosca
Aplicaciones
- Fijación de tuberías de carga ligera y media
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior