MM-WN
New product PremiumProducto #r4593
Tuerca enrasada galvanizada para la conexión de componentes de sistemas de soporte modulares a carriles de carga MM
- Clase de productos: Premium
- Par de apriete: 5 Nm
- Composición del material: Tuerca: DC04 - DIN EN 10130, Ala: PA
Compartir
Otros clientes también buscaron carriles de carga MM, sistemas de soporte modulares o galvanizado
Características
- Conexión rápida de componentes de sistemas de soporte modulares a los extremos abiertos de carriles de carga MM
- Aletas flexibles que agilizan la instalación y la ubicación en las aberturas de los carriles de carga MM
- Superficies dentadas para un ajuste más rápido y preciso
- Montajes enrasados
- Fácil de utilizar
Aplicaciones
- Fijación de tuberías y conductos de aire
- Fijación de bandejas y parrillas de cables