Pinza MQT-K
New productProducto #r4356
Mordaza para viga galvanizada para la conexión de carriles de carga MQ entre las alas de vigas de acero
- Par de apriete: 30 Nm
- Composición del material: S235JRG2 - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron Instalación sencilla, Carriles MQ a las alas de vigas de acero o Escuadra de sujeción
Características
- Ubicación e instalación sencillas de los carriles de carga
- No necesita taladrar ni soldar
Aplicaciones
- Compatibilidad con las vigas de acero en T doble y en U
- Compatibilidad con los carriles MQ-21D, MQ-41, MQ-41/3
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior