MI-SGC M12
New productProducto #r3979
Mordaza para viga sencilla galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de placas base de acero MIQ a vigas de acero
- Conexión de rosca: M: M12
- Peso: 0.36 kg
- Composición del material: Brida: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, perno: acero grado 8.8, tuerca: acero grado 8
Compartir
Otros clientes también buscaron conexiones acero-acero, conexión de placa base a viga o HDG
Características
- Para vigas de acero con grosores de ala de 3 a 36 mm y ángulos de hasta 15°
- La mordaza no daña la protección contra la corrosión de la viga de acero
- Equipada con un set de arandelas resistentes a la vibración
Aplicaciones
- Compatibilidad con vigas de acero con grosores de ala de 3 a 36 mm y ángulos de hasta 15°
Datos técnicos
Documentación
-
- Instrucciones de uso MI-SGC-M12, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Terminar, French, Arabic, Portugués, Francés, Portuguese, Eslovaco, Sardinian, Malay, Thai, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 362.8 kB ]