Dispositivo de suspensión de techo MVA-MS
New productProducto #r3798
Dispositivo de suspensión de techo para lámina trapezoidal sin aislamiento acústico
- Tipo de material base: Hoja trapezoidal
- Conexión de rosca: M: M8
- Para usar con: Varilla roscada: M8
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Con puntos de curvatura predeterminados: se adapta fácilmente a todos los perfiles habituales de lámina de metal
- Tuerca hexagonal giratoria antipérdida
- Múltiples puntos de fijación: mayor flexibilidad en el posicionamiento
- Es posible ajustar el punto de curvatura predeterminado
Aplicaciones
- Instalación de conductos de ventilación redondos en techos de láminas de metal