Mordaza para viga MI-DGC
New productProducto #r3598
Mordaza para viga doble galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de vigas MI a vigas de acero para aplicaciones pesadas
- Composición del material: Brida: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, perno en U: acero calidad 8.8, tuerca: acero calidad 8
- Acabado: HDG: brida 55 µm - DIN EN ISO 1461; perno en U, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones pesadas, conexiones acero-acero o HDG
Características
- La mordaza está equipada con tuercas autoblocantes
- La mordaza no daña la protección contra corrosión de la viga de acero
- La mordaza está equipada con tuercas autoblocantes
Aplicaciones
- Mordaza para conexión directa de la viga MI a la viga de acero