Mordaza para viga MQT
New productProducto #r3330
Mordaza para viga galvanizada para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero
- Par de apriete: 20 Nm
- Composición del material: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron Carriles MQ a vigas de acero o Mordaza
Características
- No necesita taladrar ni soldar
- Admite carga cortante
- La mordaza para viga es adecuada para todas las vigas de acero estándar (máximo espesor de ala = 30 mm; anchura máxima = 300 mm)
Aplicaciones
- Sistema compatible con vigas de acero con un grosor de brida máx. de 30 mm y una anchura de ala máx. de 300 mm