Conector de carril MQV
New productProducto #r3329
Conector de carril galvanizado para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Carriles MQ, Prolongador longitudinal o conector longitudinal de carril
Características
- Ajustabilidad: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
- Conexión posible de varillas a través de las ranuras
Aplicaciones
- Conexión de dos carriles de carga MQ
- Compatible con múltiples carriles de carga MQ
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior