MIC-PS/MIC-PSP
New productProducto #r3143
Conector galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de zapatas para tuberías a vigas MI en aplicaciones pesadas con expansión
- Composición del material: Abarcón: acero de grado 8.8; placa: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; tuerca: acero de grado 8
- Acabado: HDG: abarcón, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461; placa: 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Permite el movimiento del soporte de la tubería en dirección axial de la misma
- Totalmente ajustable
- Las pletinas separadoras permiten utilizar soportes de tuberías con placas base de abrazaderas de mayor espesor
- La placa deslizante se puede mover libremente en un eje
- Creación más rápida y sencilla de puntos fijos ligeros junto con soportes de tuberías
Aplicaciones
- Parte de un sistema modular rápido de cuatro piezas para la fijación de bandejas de cables, tuberías y estructuras de acero secundarias variadas
- Sistema apto para aplicaciones comerciales pesadas e industriales que elimina la necesidad de soldaduras
- Componentes para sistemas de sujeción de tuberías
- Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio