Conector de cruce para el uso con el sistema MQ en combinación con abarcones

  • Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
  • Acabado: HDG: 55 µm - DIN EN ISO 1461
  • Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Otros clientes también buscaron fijación de abarcones or fijación de tuberías.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 10 un
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
Desde 77,52 EUR

Datos técnicos

MQV-UB
Composición del material
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Acabado
HDG: 55 µm - DIN EN ISO 1461
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Sistema de fijación más fiable para abarcones
  • Instalación más sencilla y elevada capacidad de ajuste

Aplicaciones

  • Sistema modular, rápido y seguro de suportación industrial
  • Ofrece una solución de fácil instalación, ajustable y flexible para aplicaciones comerciales pesadas e industriales, elimina la necesidad de soldaduras
  • Fijación de tuberías sin aislamientos con abarcones
  • Fijación con abarcones

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar Demostración & Soporte

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.