MIC-C-AA/-D
New productProducto #r3134
Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI-90 a hormigón mediante dos anclajes
- Peso: 3.49 kg
- Composición del material: Conector: DD11 MOD - HN 555-4, S235JR - DIN EN 10025-2; perno: acero de grado 8.8; tuerca: acero de grado 8
- Acabado: HDG: conector 55 µm - DIN EN ISO 1461; perno, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación a hormigón, fijación de vigas o HDG
Características
- Ofrece una conexión rígida y robusta
- Conector base para hormigón, utilizable con multitud de tipos de anclaje
- Sistema ajustable y flexible: instalación más sencilla y eficaz
- Diseño que permite realizar la instalación y la ampliación de manera rápida y sencilla por parte de un único usuario
- Mayor velocidad de trabajo al no requerir soldadura ni permiso para el trabajo en caliente, siempre que sea posible
Aplicaciones
- Parte de un sistema modular rápido de cuatro piezas para la fijación de bandejas de cables, tuberías y estructuras de acero secundarias variadas
- Sistema apto para aplicaciones comerciales pesadas e industriales que elimina la necesidad de soldaduras
- Fijación en paredes, suelos y techos de hormigón
- Fijación en paredes, suelos y techos de hormigón
Datos técnicos
Documentación
-
- Instrucciones de uso MIC-S 90/120-A…D, -C90/120-A…D, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Terminar, French, Arabic, Portugués, Francés, Portuguese, Eslovaco, Sardinian, Malay, Thai, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 669.8 kB ]