MIC-S
New productProducto #r3133
Conector (acero)
- Peso: 4.37 kg
- Composición del material: Conector: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, perno: acero calidad 8.8, tuerca: acero calidad 8
- Acabado: HDG: conector 55 µm - DIN EN ISO 1461; perno, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
Compartir
Otros clientes también buscaron fijación de vigas, conexiones rígidas o acero
Características
- Ofrece una conexión rígida y robusta
- Diseñado para ajustarse a una amplia gama de bridas estándar de distinta anchura
- Sistema ajustable y flexible: instalación más sencilla y eficaz
- Fácil conexión a la estructura de acero mediante mordazas para viga (no incluidas)
- Todas las piezas son reutilizables
Aplicaciones
- Parte de un sistema modular rápido de cuatro piezas para la fijación de bandejas de cables, tuberías y estructuras de acero secundarias variadas
- Ofrece soluciones de fácil instalación, ajustables y flexibles para aplicaciones comerciales pesadas e industriales
- Fijación a vigas de acero estándar sin taladrar ni soldar
Datos técnicos
Documentación
-
- Instrucciones de uso MIC-S 90/120-A…D, -C90/120-A…D, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Terminar, French, Arabic, Portugués, Francés, Portuguese, Eslovaco, Sardinian, Malay, Thai, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 669.8 kB ]