Brida MQB-F (fijación de carril a carril)
New productProducto #r2947
Abrazadera galvanizada en caliente (HDG) para la conexión transversal de un carril de carga MQ a otro
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron HDG, Conexión carril carril o Abrazadera galvanizada en cliente para conexiones transversales
Características
- Sistema compatible con conectores de carriles con botón MQN-C HDG Plus que permite un ensamblado adaptable y rápido
- Posibilidad de prefijar el tornillo tuerca carril con botón MQN-F
- Compatibilidad con varios perfiles de carril de carga MQ
- Manipulación sencilla gracias a los conectores con botón
- Fácil de utilizar
Aplicaciones
- Conexión transversal de dos carriles de carga
- Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio
- Fácil de utilizar