Ángulos MM-AF-90
New product StandardProducto #r29444
Ángulo plano galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MM
- Composición del material: DC04 - DIN EN 10130
- Acabado: Galvanizado
- Peso: 65 g
Compartir
Otros clientes también buscaron Conexión recta, Angular o Angular 90º para conexión de carriles MM
Características
- Rápida instalación
- Flexibilidad: sistema completo para muchas aplicaciones diferentes que utiliza pocas piezas
- Fácil de manipular
- Puede montarse en diferentes posiciones
Aplicaciones
- Ensamblado de estructuras de carriles y de soporte
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior
- Montaje de estructuras
Datos técnicos
Documentación
-
- Instrucciones de uso MM-AF-90, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Terminar, French, Arabic, Portugués, Francés, Portuguese, Eslovaco, Sardinian, Malay, Thai, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 1.9 MB ]