Placa de abrazadera de tuberías MQA-F
New productProducto #r2942
Placa de abrazadera para tuberías galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MQ
- Composición del material: Tuerca: EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562, Placa: S235JR - DIN EN 10025, Plástico: PB
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Otros clientes también buscaron placa tuerca o Tuerca carril
Características
- Conexión rápida de componentes roscados al extremo abierto de los carriles de carga MQ
- Ubicación e instalación sencillas en las aberturas del carril de carga MQ
- Pieza sencilla y compacta que ofrece mayor productividad y flexibilidad
- Disponibilidad en varios tamaños de rosca
- Móvil
Aplicaciones
- Fijación de tuberías y conductos de aire
- Fijación de bandejas y parrillas de cables
- Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio
- Para roscas métricas