Mordaza para viga MQT-F
New productProducto #r2937
Mordaza para viga galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero
- Composición del material: Abarcón: S235JRG2 - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Otros clientes también buscaron HDG, Carriles MQ a vigas de acero o Mordaza galvanizada en caliente
Características
- Sistema preensamblado que agiliza la instalación y evita las pérdidas de piezas
- No necesita taladrar ni soldar
- Solución flexible
- Se ajusta a todas las vigas en forma de T convencionales (grosor de fijación máx. 23 mm)
- Montaje rápido
Aplicaciones
- Sistema compatible con vigas de acero con un grosor de brida máx. de 23 mm
- Conexión de carriles a vigas de acero