Horquilla de unión MQV-F
New productProducto #r2935
Conector de carril galvanizado en caliente para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Carril MQ a carril MQ, Prolongador longitudinal, HDG o Conector de carril galvanizado en caliente
Características
- Universal: sistema completo para muchas aplicaciones diferentes que utiliza pocas piezas
- Ajustabilidad: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
- Sistema compatible con conectores de carriles con botón MQN-C HDG Plus que permite un ensamblado adaptable y rápido
- Fácil de adaptar
Aplicaciones
- Conexión de dos carriles de carga MQ
- Compatible con múltiples carriles de carga MQ