Soporte angular MQW-S-F
New productProducto #r2932
Ángulo pesado galvanizado en caliente (HDG) de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ en aplicaciones de carga media/pesadas
- Composición del material: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Carril MQ a carril MQ, Ángulo pesado galvanizado en caliente, HDG o Angular carril MQ
Características
- Sistema compatible con tornillos tuerca carril con botón que permite un ensamblado adaptable y rápido
- Ajustabilidad: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
- Sistema compatible con conectores de carriles con botón MQN-C HDG Plus que permite un ensamblado adaptable y rápido
- Universal: pocas piezas para todas las aplicaciones
- Fácil de utilizar
Aplicaciones
- Ensamblado de carriles de estructuras pesadas y estructuras de soporte
- Compatible con múltiples carriles de carga MQ
- Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio
- Fijación de carriles a muros, suelos y techos