MQW 45°/135°-F
New productProducto #r2931
Ángulo galvanizado en caliente (HDG) de 45 o 135 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Número de orificios: 3
Compartir
Otros clientes también buscaron HDG, Carril MQ a carril MQ o Angular carril MQ 3 orificios galvanizado en caliente
Características
- Sistema compatible con tornillos de tuerca carril con botón que permite un ensamblado adaptable y rápido
- Ajustabilidad: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
- Sistema compatible con conectores de carriles con botón MQN-C HDG Plus que permite un ensamblado adaptable y rápido
- Uso universal: pocas piezas para todas las aplicaciones
- El tornillo tuerca MQN-F se puede prefijar
Aplicaciones
- Ensamblado de estructuras de carriles y de soporte
- Compatible con múltiples carriles de carga MQ