Tuerca de mariposa MQM-F
New productProducto #r2929
Tuerca enrasada galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de componentes de sistemas de soporte modulares
- Par de apriete: 40 Nm
- Conexión de rosca: M: M12
- Composición del material: Alas: plástico PA, Tuerca: C4C - DIN EN 10263
Compartir
Otros clientes también buscaron tuerca enrasada o tuerca enrasada MQ
Características
- Conexión rápida de componentes de sistemas de soporte modulares a los extremos abiertos de carriles de carga MQ
- Aletas flexibles que agilizan la instalación y la ubicación en las aberturas de los carriles de carga MQ
- Superficies dentadas para un ajuste más rápido y preciso
- Dimensiones compactas
- Apta para el uso en carriles bajos, estándar y profundos
Aplicaciones
- Fijación de tuberías y conductos de aire
- Fijación de bandejas y parrillas de cables