Brida MQB-R
New productProducto #r2921
Abrazadera de acero inoxidable para la fijación de un carril de carga MQ a otro
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron A4, Conexión carriles MQ, Eclisa o Abrazadera de acero inoxidable para fijación de carriles
Características
- Sistema compatible con conectores de carriles con botón MQN-R que permite un ensamblado adaptable y rápido
- Compatibilidad con varios perfiles de carril de carga
- Conector de carril con botón que soporta las cargas de corte y de tracción
- Disponible para distintos tamaños de carril
- El conector tornillo tuerca soporta cargas de corte y de tracción
Aplicaciones
- Conexión transversal de dos carriles de carga