Conector de carril MQV-R
New productProducto #r2919
Conector de carril de acero inoxidable (A4) para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
- Par de apriete: 40 Nm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
Compartir
Otros clientes también buscaron Carril MQ a carril MQ, Prolongador longitudinal, A4 o Base de carril acero inoxidable
Características
- Universal: completa muchas aplicaciones diferentes utilizando pocas piezas
- Ajustabilidad: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
- Sistema compatible con conectores de carriles con botón MQN-R que permite un ensamblado adaptable y rápido
Aplicaciones
- Conexión de carriles de carga a varios materiales base
- Conexión de dos carriles de carga MQ
- Compatible con múltiples carriles de carga MQ