Placa de abrazadera de tuberías MQA-R
New productProducto #r2917
Placa de abrazadera para tuberías de acero inoxidable para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MQ
- Composición del material: Tuerca: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Placa: 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Plástico: PB
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
- Condiciones ambientales: Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)
Compartir
Otros clientes también buscaron placa tuerca o Tuerca carril
Características
- Conexión rápida de componentes roscados al extremo abierto de los carriles de carga MQ
- Ubicación e instalación sencillas en las aberturas del carril de carga MQ
- Pieza sencilla y compacta que ofrece mayor productividad y flexibilidad
- Disponibilidad en varios tamaños de rosca
- Móvil
Aplicaciones
- Fijación de tuberías y conductos de aire
- Fijación de bandejas y parrillas de cables
- Recomendado para el uso en entornos corrosivos
- Para roscas métricas