Mordaza para viga MQT-R
New productProducto #r2914
Mordaza para viga de acero inoxidable (A4) para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero
- Ancho de llave: 17 mm
- Par de apriete: 10 Nm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Tuerca: A4-70 - DIN EN ISO 3506-2
Compartir
Otros clientes también buscaron A4, Carriles MQ a vigas de acero o Mordaza para viga de acero inoxidable
Características
- Ubicación e instalación sencillas de los carriles de carga
- No necesita taladrar ni soldar
- Fija carriles a las alas de las vigas de hasta 23 mm de espesor
- Solución flexible
- Se ajusta a todas las vigas en forma de T convencionales
Aplicaciones
- Sistema compatible con vigas de acero con un grosor de brida máx. de 23 mm
- Para fijar carriles a vigas de acero sin taladrar ni soldar