Conector de carril MQV-12-R
New productProducto #r2913
Conector de carril de flexible acero inoxidable (A4) para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Carril MQ a carril MQ, Conector longitudinal, A4 o Conector de carril flexible de acero inoxidable
Características
- Ajustabilidad: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
- Sistema compatible con tornillos de tuerca carril con botón que permite un ensamblado adaptable y rápido
Aplicaciones
- Compatible con múltiples carriles de carga MQ
- Recomendado para el uso en entornos corrosivos