Soporte angular MQW-S-R
New productProducto #r2911
Ángulo pesado de acero inoxidable (A4) de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ en aplicaciones de carga media/pesadas
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Carril MQ a carril MQ, Ángulo pesado de acero inoxidable, A4 o Angular carril MQ
Características
- Sistema compatible con tornillos de tuerca carril con botón que permite un ensamblado adaptable y rápido
- Ajustabilidad: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
- Sistema compatible con conectores de carriles con botón MQN-R que permite un ensamblado adaptable y rápido
- Universal: pocas piezas para todas las aplicaciones
- Fácil de utilizar
Aplicaciones
- Ensamblado de carriles de estructuras pesadas y estructuras de soporte
- Compatible con múltiples carriles de carga MQ
- Recomendado para el uso en entornos corrosivos