Tuerca enrasada de acero inoxidable para la conexión de componentes de sistemas de soporte modulares

  • Composición del material: Tuerca: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Alas: plástico PA
  • Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
  • Condiciones ambientales: Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)

Otros clientes también buscaron tuerca enrasada MQ or tuerca enrasada.

Elegir opciones

Conexión de rosca: M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
Tamaño del paquete
  • 25 un
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
Desde 264,15 EUR

Datos técnicos

MKN_F-M12.eps
Composición del material
Tuerca: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Alas: plástico PA
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Condiciones ambientales
Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)
Para usar con
Sistema MQ

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Conexión rápida de componentes de sistemas de soporte modulares a los extremos abiertos de carriles de carga MQ
  • Aletas flexibles que agilizan la instalación y la ubicación en las aberturas de los carriles de carga MQ
  • Superficies dentadas para un ajuste más rápido y preciso
  • Dimensiones compactas
  • Apta para uso en carriles bajos, estándar y altos

Aplicaciones

  • Fijación de tuberías y conductos de aire
  • Fijación de bandejas y parrillas de cables

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar Demostración & Soporte

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.