Placa de abrazadera de tuberías MQA-B
New product PremiumProducto #r2514
Placa de abrazadera para tuberías galvanizada de alto desempeño: resistencia contraincendios probadas según la ETA
- Homologaciones: ETA
- Clase de productos: Premium
- Composición del material: Tuerca: C4C - DIN EN 10263, Placa: S 235 JRG2 - DIN EN 10025, Plástico: PBT
Compartir
Otros clientes también buscaron placa tuerca o Tuerca carril
Características
- Conexión rápida de componentes roscados al extremo abierto de los carriles de carga MQ
- Ubicación e instalación sencillas en las aberturas del carril de carga MQ
- Pieza sencilla y compacta que ofrece mayor productividad y flexibilidad
- Varios tamaños de rosca disponibles
- Móvil
Aplicaciones
- Fijación de tuberías y conductos de aire
- Fijación de bandejas y parrillas de cables
- Recomendado para el uso en entornos secos de interior
- Aplicaciones con requisitos de protección contra incendios

Para más información técnica, ver los productos por separado.