Tornillo tuerca carril MQV-3/3 D
New productProducto #r2502
Conector de carril galvanizado para estructuras tridimensionales
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Diseño de carriles 3D, Elevada capacidad de carga o Conector de carril para estructuras tridimensionales
Características
- Conector tridimensional: diseñado para ofrecer una elevada capacidad de carga
- Ajustabilidad: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
- Sistema compatible con tornillos tuerca carril con botón que permite un montaje adaptable y rápido
Aplicaciones
- Conector para diseño de conexiones 3D de carriles de instalación MQ 3D
- Compatible con múltiples carriles de carga MQ
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior